ZHCUBL4B December 2023 – February 2026
为了进一步降低系统中的损耗并实现高整流级效率,建议使用肖特基二极管,因为肖特基二极管具有低正向压降和更快的恢复时间。
正向电流额定值需要大于最大输出电流,如方程式 5 所示。
其中
肖特基二极管的峰值电流额定值比平均额定值高得多。因此系统中的较高峰值电流不是问题。
需要检查的另一个参数是二极管的功率耗散,以控制导通损耗。二极管能够根据方程式 6 处理功率耗散。
其中
本应用中采用的是 C6D20065G,即 650V、20A 碳化硅肖特基二极管。