ZHCUBL4A December 2023 – August 2024
务必密切监控串式输入电流和电压,以便通过 MPPT 从每个串获得最大功率。节 2.1.3 全面介绍了 MPPT。
为了实现 MPPT 运行,此参考设计对每个串式输入进行电压和电流测量。由于 MCU 与直流总线电势共用同一接地端,因此可以进行非隔离式测量。这样就可以使用采用 INA181 且具有成本优势的非隔离式分流器电流检测设计。INA181 是一款双向电压输出电流检测放大器。该器件具有基准电压输入,用于在电池充电期间测量负电流。INA181A2 的内部增益设置为 50V/V,带宽为 210kHz。在确定该设计的分流电阻大小时,需要在感测精度与功率耗散之间进行权衡。3mΩ 的分流器提供 ±22A 输出逆变器的测量范围,但在满载时也仅产生 0.6W 的热量。图 3-4 显示了这种情况。
图 3-4 输入电流检测对于升压级的电压测量,使用了 OPA2388 双通道运算放大器。两个通道都用于两个升压级电压测量。