ZHCUBL4A December 2023 – August 2024
由于该参考设计分为三个主要级,因此单独定义了每级的主要规格。表 1-1 展示了直流/交流转换器的主要规格,表 1-2 展示了升压转换器的主要规格,而表 1-3 展示了双向直流/直流转换器的主要规格。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 最大值 | 标称直流输入电压 | 520V | 400V |
| 额定输出电压 | 230V |
| 额定输出功率 | 4.6kW |
| 开关频率 | 87kHz |
| 功率因数 | ±有源、±无源 |
| 环境温度范围 | -40°C 至 +60°C |
| 冷却 | 静态冷却 |
| 散热器热阻 | 0.3°C/W |
| 总谐波失真 (THD) | < 5 % |
| 直流链路电容 | 800μF |
| 直流链路电压纹波 | ±23V |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 串式输入电压 | 50V 至 500V(每个串多达 10 个电池板) |
| 短路电流 | 18A |
| 标称直流电流 | 14A | 串 |
| 最大 | 标称直流链路电压 | 520V | 400V |
| 标称输出功率 | 10kW |
| 开关频率 | 130kHz |
| 环境温度范围 | -40°C 至 +60°C |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 最大 | 标称直流链路电压 | 520V | 400V |
| 最大充电 | 放电电流 | 30A | 30A |
| 电池电压范围 | 50V 至 500V |
标称输出功率 | 10kW |
| 开关频率 | 每个桥臂 65kHz |
| 环境温度范围 | -40°C 至 +60°C |
![]() | 警告: 请勿在无人照看的情况下使该设计通电。 |
![]() | 警告: 高电压!电路板中存在可接触到的高电压。可能发生电击。如电路板的电压和电流处理不当,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。 TI 认为在对电路板通电或进行仿真之前,用户有责任确认其已明确并理解电压和隔离要求。通电后,请勿触摸该设计或与该设计相连的元件。 |
![]() | 警告: 表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸! 电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。在运行过程中或运行刚结束时,不得触摸电路板,因为可能存在高温。 |
![]() | 警告: TI 建议,该参考设计仅可在实验室环境中运行,不应视为成品 供一般消费者使用。该设计旨在环境室温下运行,未在其他环境温度下进行运行测试。 TI 建议,该参考设计仅可由熟悉处理高压电子和机械部件、系统及子系统所存在相关风险的合格工程师和技术人员 使用。 电路板中存在可接触到的高电压。如电路板的电压和电流处理不当或施加不正确,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。 |