ZHCUBL4A December 2023 – August 2024
此参考设计的第一级是非隔离式升压转换器。该设计有两个相同的通道,它们有一个公共输出轨。根据升压转换器的性质,运行期间的输出电压需要高于输入电压。假设一个最多有 10 个电池板的串式输入的电压范围高达 500V,可以选择最大 520V 的 400V 直流链路电压。表 3-3 展示了关键参数。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 串式输入电压 | 50V 至 500V(每个串多达 10 个电池板) |
| 标称直流电流 | 14A | 串 |
| 最大值 | 标称直流输出电压 | 520V | 400V |
| 标称输出功率 | 5kW |
| 开关频率 | 130kHz |