ZHCUBL4A December 2023 – August 2024
直流/交流转换器是双向转换器,可以作为逆变器和 PFC 运行。直流/交流转换器是可配置的转换器,可在以下三种不同的调制方案中运行。
考虑到拓扑的所有优缺点,只需在软件和硬件方面进行一些调整,即可根据需要对系统进行配置。该级的规格如表 3-3 中所述
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 最大 | 标称直流链路电压 | 520V | 400V |
| 额定输出电压 | 230V |
| 额定输出功率 | 4.6kW |
| 开关频率 | 87kHz |
| 直流链路电容 | 800uF |
| 直流链路电压纹波 | ±23V |