ZHCUBL1 December 2023 MCT8315Z
MCT8315ZEVM 整个评估板上包含各种用户可选的跳线、开关和电阻器,用于配置设置。表 3-2 汇总了 MCT8315ZEVM 上的可配置设置。
| 标识符 | 设置名称 | 说明 | 层 | 位置 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1、L2、R1 | 3.3V 降压电感器 | 用户组装 L1、L2 或 R1 以选择降压稳压器的开关元件 | 顶层 | L1 = 47μH 电感器 | 电感器模式 |
| 底层 | L2 = 22μH | 电感器模式 | |||
| 底层 | R1 = 22Ω | 电阻器模式 | |||
| J5 | 3V3_SEL | 为 MCU 电源选择 3.3V | 顶层 | J5 = 3V3EXT | 外部 |
| J5 = 3V3COM | 来自 FTDI (30mA) | ||||
| J3 | 5V_SEL | 为 FTDI 电源选择 5V | 顶层 | J3 = 5V_EXT | 外部 |
| J3 = 5V_USB | 来自 USB 电源 (500mA) | ||||
| J1 | PWM_SEL | 选择 PWM 源 | 顶层 | J1 = PWM_EXT | 外部 PWM |
| J1 = PWM_MSP | 来自 MSP430 的 PWM | ||||
| J13 | HALL_PWR_SEL | 选择霍尔电源 | 顶层 | J13 = HALL_EXT | 外部霍尔电源 |
| J13 = VBK | 来自 VBK 的霍尔电源 | ||||
| J9 | HPA 上拉 | 在霍尔正极 A (HPA) 启用上拉 | 顶层 | J9 已插入 | 上拉,用于数字霍尔输入 |
| J9 被移除 | 悬空,用于模拟霍尔输入 | ||||
| J10 | HPB 上拉 | 在霍尔正极 B (HPA) 启用上拉 | 顶层 | J10 已插入 | 上拉,用于数字霍尔输入 |
| J10 被移除 | 悬空,用于模拟霍尔输入 | ||||
| J11 | HPC 上拉 | 在霍尔正极 C (HPC) 启用上拉 | 顶层 | J11 已插入 | 上拉,用于数字霍尔输入 |
| J11 被移除 | 悬空,用于模拟霍尔输入 | ||||
| J6 | MSP 到 MCT 分流跳线桥 | 插入跳线时,将来自 MCU 的信号连接到 MCT8315Z | 顶层 | FGOUT | MSP_FGOUT |
| PWM | MSP_PWM | ||||
| STE | MSP_STE | ||||
| SCK | MSP_SCK | ||||
| PICO | MSP_PICO | ||||
| POCI | MSP_POCI | ||||
| nFAULT | MSP_nFAULT | ||||
| nSLEEP | MSP_nSLEEP | ||||
| AGND | AGND | ||||
S1 | BRAKE | 打开所有低侧 MOSFET | 顶层 | 左侧 | 启用制动 |
| 右侧 | 禁用制动 | ||||
| S2 | DIR | 控制电机方向 | 顶层 | 左侧 | 顺时针 |
右侧 | 逆时针 | ||||
| S3 | DRVOFF | 禁用栅极驱动器 | 顶层 | 左侧 | 禁用 MCT8315Z |
| 右侧 | 启用 MCT8315Z |