ZHCUBL1 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
      1. 2.7.1 硬件型号电阻器设置
      2. 2.7.2 SPI 型号电阻器设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 MCT8315Z GUI
    3. 3.3 运行 GUI
    4. 3.4 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    5. 3.5 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 MCT8315Z 三相有传感器梯形电机驱动器
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 MCU 接口
      4. 4.1.4 用户界面
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标

使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程

MSP430FR2355 LaunchPad 上的 eZ-FET 调试探针使用 Spy-Bi-Wire JTAG 接口对 MCT8315ZEVM 上的 MSP430FR2355 MCU 进行编程。有关包含板载 eZ-FET 调试探针的 MSP430 LaunchPad,请参阅 MSP430 LaunchPad 开发套件。

  1. 从 MSP430 LaunchPad 上移除 GND、3V3、SBWTDIO 和 SBWTCK 跳线。
  2. 将 GND、3V3、SBWTCK 和 SBWTDIO 信号 LaunchPad eZ-FET 侧的顶部引脚连接到 MCT8315ZEVM 的 J4 上的各自引脚,如表 4-1 和图 4-4 所示。
  3. 将 Micro-USB 电缆连接到 MSP430 LaunchPad 和 PC。
  4. 点击“Build Project”图标或 CTRL + B,确保成功构建工程。如有需要,从控制台接受所有更新。
  5. 点击 Debug Project 以设置调试会话,然后按“Play”按钮运行代码。
  6. 停止调试会话,关闭 Code Composer Studio,断开 Spy-Bi-Wire 跳线,并从 MSP430 LaunchPad 上拔下 Micro-USB 电缆。
表 3-1 对 MSP430FR2355 进行编程所需的 Spy-Bi-Wire 接口

MSP430 LaunchPad™(eZ-FET 调试探针侧)(J101)

MCT8315ZEVM 4 引脚 Spy-Bi-Wire 接头 (J4)

GND

GND

3V3

3.3V

SBWTDIO

SBWTDIO

SBWTCK

SBWTCK

GUID-20210831-SS0I-WR1C-MCVH-HLKXHMDC93DK-low.png图 3-4 MSP430 LaunchPad™ eZ-FET 探针连接到 MCT8315ZEVM