ZHCUBL1 December 2023
运行电机所需的硬件包含 MCT8315ZEVM、Micro-USB 电缆和具有 4.5V 至 35V 直流输出的电源。按照以下步骤启动 MCT8315ZEVM:
如果使用的是 MCT8315ZH 或 MCT8315ZT,请在“HW Variant Resistors”丝网印刷框中填充所需的电阻设置,请参阅表 3-4。如果使用的是 MCT8315ZR,请在“Pop.If SPI”丝网印刷框中组装电阻 R13-R16。
如果将 MCT8315ZEVM 与外部微控制器一起使用,请从跳线桥 J6 上移除所有分流跳线。将外部跳线从外部 MCU 连接到跳桥的左侧。