ZHCUBL1 December 2023
图 3-2 显示了 MCT8315ZEVM 的主要块。MCT8315ZEVM 设计用于 4.5V 至 35V 的输入电源,并提供反极性保护和 π 型滤波器。MCT8315ZEVM 可以支持 MCT8315Z 器件的所有型号,并提供硬件电阻器、SPI 电阻器和降压元件的位置。通过使用可配置分流器,MCT8315ZEVM 可支持多种类型的霍尔传感器配置。为了与 MCT8315Z GUI 连接,MCT8315ZEVM 具有支持 USB 转 UART 的 FTDI 芯片和 MSP430。
图 2-2 MCT8315ZEVM 主要硬件模块