ZHCUBL1 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
      1. 2.7.1 硬件型号电阻器设置
      2. 2.7.2 SPI 型号电阻器设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 MCT8315Z GUI
    3. 3.3 运行 GUI
    4. 3.4 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    5. 3.5 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 MCT8315Z 三相有传感器梯形电机驱动器
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 MCU 接口
      4. 4.1.4 用户界面
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1.     商标

MCT8315Z GUI

MCT8315Z GUI 中启用了以下特性:

PWM 或占空比设置

  • 使用 MCT8315ZEVM 上的 R5 电位器来控制 MSP430FR2355 的 20kHz PWM 波形的占空比。滑块和测量仪表会根据占空比(0% 至 100%)实时更新。

电机设置和计算

  • 使用 Motor Poles 下拉框更新电机中的电机极数量。
  • FGOUT 频率 (Hz) 框中测量并实时更新 FGOUT 频率。
  • FGOUT freq.(Hz) 和 Motor poles 框中的值用于计算和更新 Motor Speed (RPM) 框中的值。RPM 速度的值通过方程式 1 中的公式计算。请注意,FGOUT 频率乘以 120 才能实现一个电气周期的频率,单位为 Hz。
方程式 1. 1Motor Speed RPM=120×FGOUT# Motor Poles

状态 LED 和 nSLEEP 控制

  • 可编程 MCU LED 的状态按 LED1 和 LED2 显示。
  • 要将 MCT8315Z 置于低功率睡眠模式,请将 nSLEEP 按钮调到右侧位置。这会使 MSP430 将低电平有效信号发送到器件上的 nSLEEP。