ZHCUBK4 December 2023
在将 DLP660TEEVM、DLP470TEEVM 或 DLP780TEEVM 连接到 DLPC4420AEVM 之前,请识别 DLP660TEEVM、DLP470TEEVM 或 DLP780TEEVM 背面的公连接器。
这些连接器在设计上是键控的,必须遵循一定的方向以便与 DLPC4420AEVM 上的母连接器 (J57) 配接。
在 DLP660TEEVM 和 DLPC4420AEVM 之间正确连接 FMC 电缆后,EVM 如图 3-5 所示。与 DLP470TEEVM 和 DLP780TEEVM 一起使用时,该过程是相同的。
图 2-5 连接的 EVM