ZHCUBK4 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   入门
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 运行所需的其他项目
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
      1. 2.1.1 外部电源要求
    2. 2.2 连接
      1. 2.2.1 DLPC4420AEVM 连接
        1. 2.2.1.1 DLPC4420AEVM 连接器
        2. 2.2.1.2 DLPC4420AEVM 测试点
      2. 2.2.2 DLP660TEEVM 连接
        1. 2.2.2.1 DLP660TEEVM 测试点
        2. 2.2.2.2 DLP660TEEVM 连接器
      3. 2.2.3 DLP470TEEVM 连接
        1. 2.2.3.1 DLP470TEEVM 测试点
        2. 2.2.3.2 DLP470TEEVM 连接器
      4. 2.2.4 DLP780TEEVM 连接
        1. 2.2.4.1 DLP780TEEVM 测试点
        2. 2.2.4.2 DLP780TEEVM 连接器
    3. 2.3 将 DLP660TEEVM、DLP470TEEVM 或 DLP780TEEVM 连接到 DLPC4420AEVM
  8. 3软件
    1. 3.1 快速入门
      1. 3.1.1 下载软件
      2. 3.1.2 接通 DLPC4420AEVM 电源并准备对 DLPC4420AEVM 进行编程
      3. 3.1.3 对 DLPC4420AEVM 进行编程并显示启动图像
      4. 3.1.4 JTAG 闪存编程
      5. 3.1.5 闪存器件参数
      6. 3.1.6 疑难解答
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 如果您需要协助
    2. 5.2 警告标签
    3.     商标
  11. 6德州仪器 (TI) 相关文档

接通 DLPC4420AEVM 电源并准备对 DLPC4420AEVM 进行编程

在给 EVM 通电之前,请确保随附的 DLPC4420AEVM 跳线位于正确的位置。表 4-1中列出了跳线位置。

表 3-1 参考位号
跳线说明(粗体表示默认位置)
J11 - 前端 12V未安装 - 主板由交流适配器供电
已安装 - 前端板为主板供电
J14 - 蓝色 LED 使能或灯镇流器连接了引脚 1、2 的蓝色 LED 使能
连接了引脚 2、3 的灯模式
J28 - TDO1 或 TDO2连接引脚 1、2 的次要 TDI 输入来自主要 TDO1
连接引脚 2、3 的次要 TDI 输入来自主要 TDO2
J29 - 手动复位未安装 - 正常运行
已安装 - 保持复位状态
J31 - 保持在引导加载程序内未安装 - 正常运行
已安装 - 保持在引导加载程序内
J32 - Vx1 交换 P/N未安装 - 交换 P 和 N
已安装 - 未交换 P 和 N
J33 - Vx1 交换位顺序未安装 - 交换位顺序
已安装 - 未交换位顺序
J34 - LED 使能反相连接了引脚 1、2 的 LED_EN 已反相
连接了引脚 2、3 的 LED_EN 未反相
J38 - 光频传感器或 ADC 集成传感器连接了引脚 1、2 的 ADC 集成传感器
连接了引脚 2、3 的比较器传感器
J40 - 高电流风扇 5 或风扇 6高电流风扇 5 连接了引脚 1、2
风扇 6 连接了引脚 2、3

跳线 J31 是保持引导加载程序 的跳线。此跳线用于将 DLPC4420AEVM 置于引导加载程序模式,从而允许对 DLPC4420 控制器进行编程。连接此跳线以准备对 DLPC4420AEVM 进行编程。

要为 DLPC4420AEVM 通电,需要 12V、5A 的电源。请确保电源正常,EVM 上的开关 SW1 设为关闭状态,再将电源连接到 EVM。在开关处于关闭位置时连接电源,可防止电源连接不良损坏 DLPC4420AEVM。下图显示了处于打开位置的 SW1。

GUID-20231031-SS0I-FDLG-BXFV-PZLFXQRJGC6C-low.png图 3-1 打开/关闭开关

一旦电源连接到 DLPC4420AEVM,开关 SW1 便可翻转到打开 位置。然后,您可以将 USB 电缆插入电路板,以准备对电路板进行编程。