ZHCUBK4 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   入门
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 运行所需的其他项目
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
      1. 2.1.1 外部电源要求
    2. 2.2 连接
      1. 2.2.1 DLPC4420AEVM 连接
        1. 2.2.1.1 DLPC4420AEVM 连接器
        2. 2.2.1.2 DLPC4420AEVM 测试点
      2. 2.2.2 DLP660TEEVM 连接
        1. 2.2.2.1 DLP660TEEVM 测试点
        2. 2.2.2.2 DLP660TEEVM 连接器
      3. 2.2.3 DLP470TEEVM 连接
        1. 2.2.3.1 DLP470TEEVM 测试点
        2. 2.2.3.2 DLP470TEEVM 连接器
      4. 2.2.4 DLP780TEEVM 连接
        1. 2.2.4.1 DLP780TEEVM 测试点
        2. 2.2.4.2 DLP780TEEVM 连接器
    3. 2.3 将 DLP660TEEVM、DLP470TEEVM 或 DLP780TEEVM 连接到 DLPC4420AEVM
  8. 3软件
    1. 3.1 快速入门
      1. 3.1.1 下载软件
      2. 3.1.2 接通 DLPC4420AEVM 电源并准备对 DLPC4420AEVM 进行编程
      3. 3.1.3 对 DLPC4420AEVM 进行编程并显示启动图像
      4. 3.1.4 JTAG 闪存编程
      5. 3.1.5 闪存器件参数
      6. 3.1.6 疑难解答
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 如果您需要协助
    2. 5.2 警告标签
    3.     商标
  11. 6德州仪器 (TI) 相关文档

对 DLPC4420AEVM 进行编程并显示启动图像

请按照以下步骤下载和配置 DLPC44xx GUI:

  1. 投影仪控制 (.projector) 和固件二进制 (.img) 文件位于安装目录中。相同的过程适用于具有适当固件的 DLP470TEEVM 和 DLP780TEEVM。
  2. 设置通信首选项:
    1. DLPC44xx GUI 支持 USB 和 I2C 通信。要更改这些设置,请进入“Edit”->“Preferences”->“Communication”。
      GUID-20231031-SS0I-TMBP-NRH1-PD8QG8J7QWTN-low.png图 3-2 DeVaSys 通信配置
    2. 对于 USB,请选择 USB 接口。
      注: USB 是将固件闪存映像下载到投影仪的首选方法,因为 USB 比 I2C 快得多。
      GUID-20231031-SS0I-RL14-RHXM-VGXWXR0Q1ZDF-low.png图 3-3 USB 通信配置
    3. 可能会出现一条错误消息,指出无法打开 USB 驱动程序。这是正常现象,因为 TI 尚未在电路板上启用通信功能。点击该错误消息中的 OK。
      GUID-86EE78ED-85B7-4985-993C-8F1190B00D40-low.gif图 3-4 错误消息
  3. 投影仪控制配置:
    1. 运行 DLPC44xx GUI 工具并选择投影仪控制子工具。
      GUID-20231031-SS0I-WC69-WCND-NZS1ZFL1ZWDF-low.png图 3-5 投影仪控制菜单
    2. 选择 Open Projector File,然后选择 Add。导航到步骤 1 中安装的 .projector 文件位置。
      GUID-20231031-SS0I-8CFN-RF1H-TBHP537NCP2T-low.png图 3-6 添加 DLPC4420 投影仪控制文件
    3. 确保选中所需的投影仪控制文件,然后选择“OK”。
      注: 如果用户希望一次使用一个投影仪控制文件,则在选择 OK 之前取消选择要隐藏的文件。
      GUID-20231031-SS0I-TRFF-S58N-QMMXPTSNMNMJ-low.png图 3-7 所选芯片组的投影仪控制文件
    4. 加载此文件后,用户可以浏览页面来控制 DLPC4420 控制器。
      GUID-20231031-SS0I-DXSQ-1R9V-0FTXL2SQW0CC-low.png图 3-8 DLPC4420 投影仪控制菜单
  4. 闪存加载程序配置:
    1. 选择闪存加载程序子工具,然后选择“Browse”按钮。导航至安装目录后,导航至 DLPC4420_Software_Files 文件夹,并点击 open 选择“Flash_DLPC4420_DLP660TE_p66_TRP_4KUHD_S610_LED.img”文件。
      GUID-20231031-SS0I-TKZ3-LJSS-WHVTRFW2CFVQ-low.png图 3-9 加载闪存映像
    2. 首次下载时选择 Complete Image Download。默认情况下,闪存预加载了引导加载程序;取消选中 Skip Boot Loader Area。
      注: 仅当需要升级引导加载程序时,才选中 Skip Boot Loader Area。
      GUID-20231031-SS0I-3SFH-CFM8-FSZWRXDSN45L-low.png图 3-10 将映像下载到 EVM 上
    3. 通过 USB 将 DLPC4420AEVM 连接到 PC。点击 DLPC44xx GUI 中引导加载程序菜单上的 Reset Bus,以确保具有 USB 通信功能。Status 字段显示如下:
      GUID-9779AD8A-C5BD-4ABB-9006-B6D3EC2243A6-low.png图 3-11 GUI 和 EVM 之间的通信
      注: 如果 USB 通信存在问题,请关闭 DLPC4420AEVM 并断开连接,然后重新连接 USB 电缆并打开电路板电源。
    4. 选择 Start Download 开始。加载过程需要 5 到 10 分钟。
    5. 下载完成后,将 SW1 切换至 off,并关闭被测器件 (UUT) 的电源。从 DLPC4420AEVM 板上移除 J31 上的跳线。
    6. 移除跳线后,重新启用 DLPC4420AEVM 的电源。将 SW1 切换至打开 位置。几秒钟后出现一个红色 LED。红色 LED 关闭,绿色 LED 开始闪烁。在闪烁的 LED 出现后,DMD 上会显示 DLP 德州仪器 (TI) 标识几秒钟,并与图 4-12 中显示的一样或类似。
      GUID-BC461EF5-E4D3-4B96-BA61-15052F199B5B-low.png图 3-12 DMD 上显示的启动图像

在将 USB 电缆连接到 DLPC4420AEVM 之前,将开关切换回关闭 位置。在连接 USB 电缆之前,不必断开电源。将 USB 电缆连接到 DLPC4420AEVM(和 PC)后,将 DLPC4420AEVM 上的开关切换到打开 位置。