ZHCUBK4 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   入门
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 运行所需的其他项目
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
      1. 2.1.1 外部电源要求
    2. 2.2 连接
      1. 2.2.1 DLPC4420AEVM 连接
        1. 2.2.1.1 DLPC4420AEVM 连接器
        2. 2.2.1.2 DLPC4420AEVM 测试点
      2. 2.2.2 DLP660TEEVM 连接
        1. 2.2.2.1 DLP660TEEVM 测试点
        2. 2.2.2.2 DLP660TEEVM 连接器
      3. 2.2.3 DLP470TEEVM 连接
        1. 2.2.3.1 DLP470TEEVM 测试点
        2. 2.2.3.2 DLP470TEEVM 连接器
      4. 2.2.4 DLP780TEEVM 连接
        1. 2.2.4.1 DLP780TEEVM 测试点
        2. 2.2.4.2 DLP780TEEVM 连接器
    3. 2.3 将 DLP660TEEVM、DLP470TEEVM 或 DLP780TEEVM 连接到 DLPC4420AEVM
  8. 3软件
    1. 3.1 快速入门
      1. 3.1.1 下载软件
      2. 3.1.2 接通 DLPC4420AEVM 电源并准备对 DLPC4420AEVM 进行编程
      3. 3.1.3 对 DLPC4420AEVM 进行编程并显示启动图像
      4. 3.1.4 JTAG 闪存编程
      5. 3.1.5 闪存器件参数
      6. 3.1.6 疑难解答
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 如果您需要协助
    2. 5.2 警告标签
    3.     商标
  11. 6德州仪器 (TI) 相关文档

特性

  • 专为与 4K UHD DMD EVM 搭配使用而设计
  • 支持高达 4K UHD (60Hz) 或 1080p (240Hz)
  • 包括两个 DLPC4420 控制器、两个 DLPA100 控制器 PMIC 和电机驱动器以及一个 FPGA
  • 不包括电源、光学元件、光源和延伸电缆
  • 为 USB、I2C 和触发器输入与输出提供多个接口选项