ZHCUBK4 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   入门
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 运行所需的其他项目
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
      1. 2.1.1 外部电源要求
    2. 2.2 连接
      1. 2.2.1 DLPC4420AEVM 连接
        1. 2.2.1.1 DLPC4420AEVM 连接器
        2. 2.2.1.2 DLPC4420AEVM 测试点
      2. 2.2.2 DLP660TEEVM 连接
        1. 2.2.2.1 DLP660TEEVM 测试点
        2. 2.2.2.2 DLP660TEEVM 连接器
      3. 2.2.3 DLP470TEEVM 连接
        1. 2.2.3.1 DLP470TEEVM 测试点
        2. 2.2.3.2 DLP470TEEVM 连接器
      4. 2.2.4 DLP780TEEVM 连接
        1. 2.2.4.1 DLP780TEEVM 测试点
        2. 2.2.4.2 DLP780TEEVM 连接器
    3. 2.3 将 DLP660TEEVM、DLP470TEEVM 或 DLP780TEEVM 连接到 DLPC4420AEVM
  8. 3软件
    1. 3.1 快速入门
      1. 3.1.1 下载软件
      2. 3.1.2 接通 DLPC4420AEVM 电源并准备对 DLPC4420AEVM 进行编程
      3. 3.1.3 对 DLPC4420AEVM 进行编程并显示启动图像
      4. 3.1.4 JTAG 闪存编程
      5. 3.1.5 闪存器件参数
      6. 3.1.6 疑难解答
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 如果您需要协助
    2. 5.2 警告标签
    3.     商标
  11. 6德州仪器 (TI) 相关文档

套件内容

DLP660TEEVM、DLP470TEEVM、DLP780TEEVM 和 DLPC4420AEVM 必须成对使用。如果没有控制器 EVM DLPC4420AEVM,DMD EVM 无法运行。

这三个 DMD EVM 具有板载连接器,可与 DLPC4420AEVM 控制器板配合使用。DLPC4420AEVM 包含驱动 DLP660TE、DLP470TE 和 DLP780TE 显示芯片所需的所有电路。

DLPC4420AEVM 包含两个主要-次要模式的 DLPC4420 控制器、两个用作电源管理和电机驱动器的 DLPA100 以及其他系统电路,例如 Vx1 接收器和系统风扇控制。

DLPC4420AEVM 可以使用三个 DMD 固件中的某个进行编程,可在 DLPC4420 产品页上找到该固件。此固件允许 DLPC4420AEVM 驱动显示芯片。图 2-1、图 2-2、图 2-3 和图 2-4 显示了每个 EVM 的顶面。

GUID-1D230A48-9050-4019-8F6C-7B38182B486A-low.jpg图 1-1 DLPC4420AEVM
GUID-0CFC62E4-1A48-4D4E-AE8D-CBE598F32AD2-low.jpg图 1-2 DLP660TEEVM
GUID-B73FAA97-4560-4344-917A-285F689242F1-low.jpg图 1-3 DLP470TEEVM
GUID-D07BC378-CD63-4688-A0D1-F81EF6FBB770-low.jpg图 1-4 DLP780TEEVM