ZHCUBJ9A November   2023  – January 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1具有基本外部连接的顶视图
  5. 2输入、输出电压和负载电流要求
  6. 3跳线和连接器
    1. 3.1 测试点
  7. 4入门
    1. 4.1 GUI
    2. 4.2 安装和使用 GUI
  8. 5看门狗配置
  9. 6原理图、布局和 BOM
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 层图
    3. 6.3 物料清单
  10. 7修订历史记录

安装和使用 GUI

GUI 可以在此处找到,并且可以在浏览器中运行,也可以安装到电脑上。图 4-1 显示了 GUI 的默认界面。有关如何使用该工具的完整指南,请参阅 GUI 工具中的 README.md 文件。

GUID-20230606-SS0I-QTJK-PRLS-VFZ1TVGB59VM-low.svg图 4-1 GUI 首页

EVM 可在图 4-2 中所示的配置页面中进行配置。默认情况下,所有配置寄存器均处于锁定状态并受 CRC 保护。点击“Configuration”页面上的 Unlock registers 复选框会自动写入 REGISTER_LOCK_STATUS =0x9B,以解锁配置寄存器进行写入操作。通过“Console”窗口 (Options → Show Console) 或 GUI“Register Map”页面写入 CONFIG_CRC_EN = 0h,可以禁用 CRC。例如,可为每个降压转换器更改输出电压、启动和关断延迟以及峰值电流限值。

GUID-20230608-SS0I-L9B2-NLQJ-QHWQGDXZ5JGH-low.svg图 4-2 GUI 配置页面

图 4-3 所示的寄存器映射页面中,可以对寄存器进行读取或写入。

GUID-20230606-SS0I-HTG1-CVQK-HVMLKDRWWW4W-low.svg图 4-3 GUI 寄存器映射页面