ZHCUBJ9A November 2023 – January 2024
德州仪器 (TI) 提供了一个简单易用的 LP87725-Q1 GUI 工具,用以在 EVM 上实现、配置并评估 LP87725-Q1 器件的各种功能。有关此工具的更多详细说明,请参阅 GUI 工具的 Help->View README.md 选项卡中的 GUI README.md 文件。
该 GUI 可在大多数 PC 平台上运行,需要 USB 端口来将 EVM 连接到主机。EVM USB 连接器为 Type-C 类,EVM 自带 Type-A 转 Type-C 电缆以连接到主机。在连接 USB 电缆后,EVM 会自动连接到 GUI,无需手动分配 COM 端口。如果 GUI 的左下方显示 Hardware not Connected,则点击旁边的 Click to connect to hardware 图标会重新建立连接。GUI 会使用 ACCtrl COM 端口,从操作系统的设备管理器中可找到该端口。