ZHCUBJ9A November 2023 – January 2024
表 3-3 列出了 EVM 上的所有可用连接器。
| 连接器编号 | 连接器名称 | 说明 |
|---|---|---|
| J9/J15 | PVIN3V3 | 可用于测试或测量 PMIC 的输入电压 |
| J19 | 负载模块连接器 | 用于执行负载瞬态测试的 PMICLOADBOARDEVM 的连接器占位符 |
| J20 | 负载模块连接器 | 用于执行负载瞬态测试的 PMICLOADBOARDEVM 的连接器占位符 |
| J21 | FB_B1 | 用于测量 BUCK1 反馈信号的测试点 |
| J22 | FB_B2 | 用于测量 BUCK2 反馈信号的测试点 |
| J23 | FB_B3 | 用于测量 BUCK3 反馈信号的测试点 |
| J27 | J27 | 用于 BUCK3 噪声测量的 SMA 连接器 |
| J28 | J28 | 用于 BUCK2 噪声测量的 SMA 连接器 |
| J29 | J29 | 用于 BUCK1 噪声测量的 SMA 连接器 |
| J31 | USB_5V_S | 用于测量 USB 电缆 5V 电源的测试点 |