ZHCUBJ9A November 2023 – January 2024
LP87725-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR、IWR 和其他 MMIC 的电源管理要求。该器件包含三个直流/直流降压转换器、一个 LDO 稳压器以及一个负载开关。LDO 由外部供电,用于以太网器件内核电源。负载开关用于在传感器睡眠模式期间切断 3.3V IO 电源。该器件通过 I2C 串行接口和使能信号进行控制。直流/直流降压转换器支持 17.6MHz、8.8MHz 或 4.4MHz 的可编程开关频率,在宽频率范围内具有低噪声,从而可实现仅需少量或无需额外无源滤波的无 LDO 电源设计。LP87725-Q1 器件提供灵活的外部元件选择,可在性能或成本方面优化设计。该器件的特性适合那些要求系统安全高达 ASIL-B 级别的安全相关应用。
本用户指南提供了使用 LP87725Q1EVM 评估模块 (EVM) 和软件用户界面 (LP87725-Q1 GUI) 为 LP87725-Q1 器件上电并评估该器件的说明。默认情况下,LP87725Q1EVM 具有 LP87725101RAGRQ1 器件 OTP 版本 (17.6MHz),但该 EVM 还可用于评估 LP8772x-Q1 产品系列中的另一个 OTP 器件。
![]() |
警告: 表面高温。
接触会导致烫伤。 请勿触摸! |