ZHCUBJ9A November   2023  – January 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1具有基本外部连接的顶视图
  5. 2输入、输出电压和负载电流要求
  6. 3跳线和连接器
    1. 3.1 测试点
  7. 4入门
    1. 4.1 GUI
    2. 4.2 安装和使用 GUI
  8. 5看门狗配置
  9. 6原理图、布局和 BOM
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 层图
    3. 6.3 物料清单
  10. 7修订历史记录

入门

在 EVM 的默认配置中,将 +12V 和 GND 连接到 VBAT 端子块 (J33) 使 EVM 上电。在加载稳压器时,要确保输入电源具有足够的电流源能力,用于防止电源电压因电流限制而崩溃。

EVM 还可以通过外部 3.3V 输入电源供电,或通过修改 EVM 上的跳线设置来通过 USB 电源供电。表 4-1 介绍了不同电源选项的跳线设置。

表 4-1 用于为 EVM 供电的跳线连接
电源输入电压范围跳线
VBAT5V - 20VJ4 上的两个 3V3_PREREG 跳线(默认选项)。保持 J5 断开。
Vin 3.3V3.1 V 至 3.49 V移除 J4 上的 3V3_PREREG 跳线,并将它们放在 J4 上的 3V3_PS 位置。在这种配置下,请勿向 VBAT 端子供电。保持 J5 断开。
USB5V USB 电缆J5、3V3_USB。使用此选项时,必须移除 J4 上的跳线。

LP87725Q1EVM 无需任何特定的关断序列。如果使用 GUI 控制信号来启用/禁用该器件,则可以通过关闭电源或在 GUI 中关闭 EN 引脚来关闭该 EVM 的电源。有关配置跳线和使用 GUI 的更多信息,请参阅表 3-2 和 GUI。