ZHCUBJ6 November   2023 TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92642EVM-203 5A 同步降压 IR LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2警告和注意事项
  6. 3说明
    1. 3.1 典型应用
    2. 3.2 特性
    3. 3.3 连接器和测试点说明
    4. 3.4 电气性能规格
  7. 4测试设置
    1. 4.1 输入电源和 LED 负载连接
    2. 4.2 脉冲占空比限值 (PLMT) 控制
    3. 4.3 使用 IADJ 进行模拟调光
    4. 4.4 使用 nExt_PWM 测试点进行 PWM 调光
    5. 4.5 使用 RON 的开关频率设定点
  8. 5性能数据和典型特性曲线
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 模拟调光
    3. 5.3 PWM 调光
    4. 5.4 PWM 调光波形
  9. 6原理图
  10. 7PCB 布局
  11. 8物料清单

使用 nExt_PWM 测试点进行 PWM 调光

可以通过 UDIM 测试点来实现 PWM 调光。UDIM 有一个用于控制迟滞的电阻器 (R4) 和一个用于局部去耦的电容器 (C8),如图 4-8 所示。

GUID-20230911-SS0I-VKGX-VFG3-L7XNDHP96GGC-low.svg图 4-8 使用 UDIM 进行 PWM 调光