ZHCUBJ6
November 2023
TPS92642-Q1
1
TPS92642EVM-203 5A 同步降压 IR LED 驱动器评估模块
商标
1
引言
2
警告和注意事项
3
说明
3.1
典型应用
3.2
特性
3.3
连接器和测试点说明
3.4
电气性能规格
4
测试设置
4.1
输入电源和 LED 负载连接
4.2
脉冲占空比限值 (PLMT) 控制
4.3
使用 IADJ 进行模拟调光
4.4
使用 nExt_PWM 测试点进行 PWM 调光
4.5
使用 RON 的开关频率设定点
5
性能数据和典型特性曲线
5.1
效率
5.2
模拟调光
5.3
PWM 调光
5.4
PWM 调光波形
6
原理图
7
PCB 布局
8
物料清单
5.3
PWM 调光
图 5-3
输出电流与 PWM 占空比 (250Hz) 的关系,24V 输入、2 个 LED