ZHCUBJ6
November 2023
TPS92642-Q1
1
TPS92642EVM-203 5A 同步降压 IR LED 驱动器评估模块
商标
1
引言
2
警告和注意事项
3
说明
3.1
典型应用
3.2
特性
3.3
连接器和测试点说明
3.4
电气性能规格
4
测试设置
4.1
输入电源和 LED 负载连接
4.2
脉冲占空比限值 (PLMT) 控制
4.3
使用 IADJ 进行模拟调光
4.4
使用 nExt_PWM 测试点进行 PWM 调光
4.5
使用 RON 的开关频率设定点
5
性能数据和典型特性曲线
5.1
效率
5.2
模拟调光
5.3
PWM 调光
5.4
PWM 调光波形
6
原理图
7
PCB 布局
8
物料清单
3.2
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
1 级:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
器件 HBM 分类等级 H1C
器件 CDM 分类等级 C2
开关逐周期过流保护
标称开关频率
2.1MHz
5.5V 至 36V 的宽输入电压范围
自适应导通时间平均电流控制
LED 开路和短路故障监控和报告
开关过热保护
高级调光操作
精确模拟调光
支持外部 PWM 调光输入