ZHCUBJ6 November   2023 TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92642EVM-203 5A 同步降压 IR LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2警告和注意事项
  6. 3说明
    1. 3.1 典型应用
    2. 3.2 特性
    3. 3.3 连接器和测试点说明
    4. 3.4 电气性能规格
  7. 4测试设置
    1. 4.1 输入电源和 LED 负载连接
    2. 4.2 脉冲占空比限值 (PLMT) 控制
    3. 4.3 使用 IADJ 进行模拟调光
    4. 4.4 使用 nExt_PWM 测试点进行 PWM 调光
    5. 4.5 使用 RON 的开关频率设定点
  8. 5性能数据和典型特性曲线
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 模拟调光
    3. 5.3 PWM 调光
    4. 5.4 PWM 调光波形
  9. 6原理图
  10. 7PCB 布局
  11. 8物料清单

输入电源和 LED 负载连接

LED 将如图 4-2 所示连接,其中 LED 的阳极将连接到 VOUT+ 测试点或通过 J1 或 VOUT+ (TP1),并将 LED 的阴极连接到 GND (TP7)。输入电源可以使用线束通过接头 J2 连接,也可以使用测试电缆通过 VIN (TP2) 和 GND (TP7) 连接。

GUID-20230911-SS0I-28PC-R3K3-LLJ52SJ8P609-low.svg图 4-2 VIN 和 VOUT+ (LED) 连接