模拟调光由 IADJ (TP4) 测试点或使用连接到 VCC 的电阻分压器进行控制。IADJ 引脚上的电压根据方程式 6 设置 LED 调节电流。
方程式 6. 
电阻分压器有一个占位符。必须根据所需的 ILED 计算 RFB2 (R7) 和 RFB1 (R12)。请参阅图 4-7 了解电路图,方程式 7 是设置 LED 电流的公式。
方程式 7. 
RCS R1 的默认值为 33mΩ、R7 为 22.8kΩ,R5 为 100kΩ。请参阅方程式 8。结果产生 2.0A 的默认脉冲电流。
方程式 8.