ZHCUBJ6 November 2023 TPS92642-Q1
表 3-3 列出了 EVM 电气性能规格。此配置旨在以 20V 至 26V(24V 标称值)的输入电压范围驱动高达 5A 的 1 至 2 个 LED。此配置还设计为以大约 2.1MHz 运行,以实现经优化的尺寸。该器件可以在较低的输入电压下运行,但此 EVM 设置为符合以下参数。
| 参数 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||||
| 电压 VIN | 22 | 24 | 26 | V | |
| 最大输入电流,IIN | 4.0 | A | |||
| 输出特性 | |||||
| 输出电压,VOUT | 该 EVM 使用电压范围为 3.0V 至 7.0V、电流范围为 0.3A 至 5.0A 的 1 至 2 个 LED 进行了测试 | VIN + 3V | 30 | V | |
| 最大输出电流,IOUT | 总输出电流设计为 0.3A 至 5.0A | 5.0 | A | ||
| 最大输出功率,POUT | 总输出功率 | 27 | W | ||
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 | RON = 41.2kΩ | 2.1 | MHz | ||
| 峰值效率 | 96 | % | |||
| 工作温度 | 最大温度范围基于总功率耗散 | -40 | 25 | 125 | °C |