ZHCUBI8 November   2023

 

  1.   1
  2.   LMR38025 LMR38025-Q1 EVM 用户指南
  3.   商标
  4. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  5. 2 LMR38025-Q1 评估模块
    1. 2.1 快速入门流程
    2. 2.2 详细说明
  6. 3EVM 照片
  7. 4原理图
  8. 5PCB 布局
  9. 6物料清单
  10. 7性能曲线

详细说明

本节对 EVM 上的连接器和测试点作出了描述,并对如何正确地连接、设置和使用 LMR38025QEVM 进行了说明。有关 EVM 的俯视图,请参阅图 3-1

    VOUT (J2)转换器的输出电压VOUT 连接器和测试点连接到功率电感器和输出电容器。在 VOUT 和 GND 连接器之间连接负载器件,为稳压器提供负载。用短电线将负载器件连接到电路板,以处理直流输出电流。
    GND转换器接地GND 连接到 LMR38025-Q1 GND 以及输入和输出电容器的返回端子。GND 是电源电压和负载的电流返回路径。用短电线连接到电源和负载接地端。
    VIN (J3)转换器的输入电压VIN 连接器和测试点连接到输入电容器和 LMR38025-Q1 的 VIN 引脚。在 VIN 和 GND 连接器之间连接来自电源或电池的电源电压。电压范围必须高于 4.2V 才能使器件处于活动状态。高于 6V 的 VIN 可提供 5V 稳压输出电压。为避免损坏器件,VVIN 必须不大于 80V。电源的电流限制必须足够高,才能在输出满载时提供所需的电源电流。电源电压必须用短电线连接到电路板。
    VIN_EMI转换器输入滤波器的输入电压如果在电源电压和 LMR38025-Q1 之间需要一个输入滤波器,请连接底层 VIN_EMI 和 GND 之间的电源电压。电源电压必须用短电线连接到电路板。

    该评估板上未组装 EMI 滤波器元件。

    VIN_S(TP1)测量 VIN 电压它提供了与输入电容 C10 的直接连接来检测输入电压。不要在该测试引脚上施加输入电压。
    EN (J4)设置 EN 引脚选项使用此跳线启用、禁用 LMR38025-Q1。PIN-1 连接到 GND,PIN-2 连接到 EN。
    1. 将 PIN-1 连接到 PIN-2 以禁用该器件。
    2. 保持 PIN-1 和 PIN-2 断开,以便通过电阻分压器将 EN 连接到 VIN。
    系统 UVLO 电压可以通过 EN 引脚上的电阻分压器进行编程。下 UVLO 电阻器 R7 未在此板上组装,因此 EN/UVLO 电压上拉至输入电压。

    基于所需的导通电压和上 UVLO 电阻器 R5 (115KΩ),计算下 UVLO 电阻器 R7 的值。有关更详细的应用信息,请参阅 LMR38025-Q1 具有 40μA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.2V 至 80V、2.5A 同步降压转换器数据表 的“外部 UVLO”部分。

    PWRGD (J1)电源正常指示

    PWRGD 跳线,PIN-1 连接到 PGOOD,PIN-2 连接到上拉电压。PIN-1 可用作测试点来监控电源正常状态指示器。该标志指示输出电压是否已达到其调节电平。LMR38025-Q1 PGOOD 是一个开漏输出,通过上拉电阻 R10 连接到低于 20V 的电压。

    插头 (J6)测量 VOUT 和环路响应J6 PIN-1(VO_S) 连接到输出端,以进行输出电压检测和效率测量。PIN-2(Vinj) 连接到噪声注入电阻器 R3。可以在 J6 上测量环路响应。