ZHCUBI8 November   2023

 

  1.   1
  2.   LMR38025 LMR38025-Q1 EVM 用户指南
  3.   商标
  4. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  5. 2 LMR38025-Q1 评估模块
    1. 2.1 快速入门流程
    2. 2.2 详细说明
  6. 3EVM 照片
  7. 4原理图
  8. 5PCB 布局
  9. 6物料清单
  10. 7性能曲线

PCB 布局

图 5-1 至图 5-4 展示了 LMR38025QEVM 的电路板布局布线。EVM 提供电阻器、电容器和测试点来配置输出电压、精密使能和开关频率。

12 引脚 WSON 集成电路封装具有外露散热焊盘,这些焊盘必须焊接在 PCB 的铜层上,才能实现出色的热性能。PCB 采用 4 层式设计。顶部和底部有 2oz 的铜平面,还有 1oz 铜中层平面,用于通过散热焊盘下方连接至全部四层的一系列散热过孔进行散热。

提供的测试点可方便连接电源和所需的负载,并监控关键信号。

GUID-20231012-SS0I-72CD-ZTFV-PW37F6H32PNL-low.png图 5-1 顶层和丝印层
GUID-20231012-SS0I-NDCX-BWJ0-GQDVLZQMGW0W-low.png图 5-2 中层 1 接地平面
GUID-20231012-SS0I-29KJ-W3QV-CGWSMMKPGZVJ-low.png图 5-3 中层 2 布线
GUID-20231012-SS0I-99SM-GKKX-8D5WN2PKZLJZ-low.png图 5-4 底层布线