ZHCUBI8 November   2023

 

  1.   1
  2.   LMR38025 LMR38025-Q1 EVM 用户指南
  3.   商标
  4. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  5. 2 LMR38025-Q1 评估模块
    1. 2.1 快速入门流程
    2. 2.2 详细说明
  6. 3EVM 照片
  7. 4原理图
  8. 5PCB 布局
  9. 6物料清单
  10. 7性能曲线

快速入门流程

  1. 使用短电线连接 VIN 和 GND 连接器之间的电源。
  2. 用短电线连接 VOUT 与 GND 连接器之间的转换器负载。
  3. 在 VIN_S(TP1) 和 GND(TP2) 之间连接电压表 1 以测量电源电压 (VIN)

  4. 在 VO_S(J6) 和 GND(TP3) 之间连接电压表 2 以测量输出电压 (VOUT)

  5. 将电源电压 (VIN) 设置到 6V 与 80V 之间的合适水平。也将电源的电流限值设置到合适的水平。
  6. 打开电源。EVM 上电并提供 VOUT= 5V。
  7. 监控输出电压,同时将负载电流增加到最大值 2.5A。

有关连接器和测试点的位置,请参阅图 2-1。

GUID-20231015-SS0I-9JCQ-N4KL-SMMBMXXF5KGX-low.png图 2-1 LMR38025Q EVM 设置