ZHCUBI8 November   2023

 

  1.   1
  2.   LMR38025 LMR38025-Q1 EVM 用户指南
  3.   商标
  4. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  5. 2 LMR38025-Q1 评估模块
    1. 2.1 快速入门流程
    2. 2.2 详细说明
  6. 3EVM 照片
  7. 4原理图
  8. 5PCB 布局
  9. 6物料清单
  10. 7性能曲线

LMR38025-Q1 评估模块

LMR38025QEVM 配置为在 400kHz 的开关频率下提供 5V 和 2.5A

  • 5V 严格稳压输出,具有 1.5% 的设定点精度
  • 4.2V 至 80V 的宽输入工作电压范围
  • 98% 最大占空比
  • 在轻负载条件下运行 PFM 模式,可提高效率
  • 展频功能可降低 EMI
  • 与外部时钟频率同步

  • PWRGD 信号指示输出调节
  • 支持预偏置输出启动
  • 通过精密使能可实现可编程系统 UVLO
  • 经过全面组装、测试和验证的 PCB 布局