ZHCUBI8 November 2023
LMR38025QEVM 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的 80V 直流/直流降压稳压器。此 EVM 在 6V 至 80V 的宽输入电压范围工作,能够以 400kHz 开关频率提供 5V 稳压输出。输出电压具有优于 1.5% 的设定点精度,可使用外部电阻分压器进行调节。该模块设计采用具有以下特性的 LMR38025SQDRRRQ1 同步降压转换器:
LMR38025-Q1 转换器采用 12 引脚 WSON 集成电路封装,可实现高密度、低元件数的直流/直流设计。LMR38025QEVM 评估模块符合 LMR38025-Q1 和 LMR38025 降压转换器的要求。有关封装信息,请参阅表 1-1。
| 转换器 | IC | 封装 |
|---|---|---|
| U1 | LMR38025-Q1 | 12 引脚 WSON 封装 (3.00mm × 3.00mm) |
| LMR38025 |