ZHCUBI6A October 2023 – September 2024
LMKDB1108 可根据输入摆幅和共模电压支持不同的输入接口。有四种输入接口类型,可以使用外部元件和内部端接方案在 LMKDB1108 上进行配置,如图 3-1 所示。如果使用信号发生器,请确保使用 100Ω 电阻器填充 R102,或者使用内部或外部 50Ω 终端接地。

表 3-8 概述了如何设置 LMKDB1108 支持的所有不同接口。
| 输入接口 | 配置 |
|---|---|
| 直流耦合 HCSL 或 LPHCSL | 这是默认 EVM 和器件配置。R101 和 R103 值为 0Ω,Input 页面上的 Input Interface Type 选为 DC Coupled。 |
| 直流耦合 LVDS 输入 | 使用 100Ω 电阻器填充 R102,并将 Input 页面上的 Input Interface Type 设置为 DC Coupled。 |
| 外部交流耦合输入 | 将 R101 和 R103 替换为 0.1uF 电容器,并将 Input 页面上的 Input Interface Type 设置为 AC Coupled。 |
| 内部端接 | 要启用内部 50Ω 接地端接,请将 Input 页面上的 Input Termination 设置为 Enabled。 |