ZHCUBI6A October 2023 – September 2024
LMKDB1108EVM 具有板载 IO 扩展器,可为 OE# 引脚提供输出使能或禁用控制。无需板载接头,即可使用 GUI 在所有引脚上设置低电压和高电压电平。如果使用了板载接头,则使用输出页面上 OE# 引脚控制下的 All Hi-Z 按钮将所有 OE# 引脚设置为 Hi-Z。默认情况下,LMKDB1108EVM 设置为通过接头跳线控制 OE 引脚。
| 引脚电平 | 功能 |
|---|---|
| 低电平(默认) | LMKDB1108 的 CLK# 处于有效状态。 |
| 高 | LMKDB1108 的 CLK# 处于有效状态。 |
| 引脚电平 | 功能 |
|---|---|
| 低电平(默认) | 所有输出均设置为慢速压摆率。 |
| 高 | 所有输出均设置为快速压摆率。 |
| 高阻态 | 选择高阻态后,可以使用板载接头跳线 JP6 来在引脚上强制施加外部电压 |