ZHCUBI6A October 2023 – September 2024
LMKDB1108EVM 具有来自 LMKDB1108 的状态输出信号、LED 和测试点,用于监控电路板上的信号和电源电压。表 3-9 汇总了电路板上的所有状态信号和测试点。
| 功能或测试信号 | 状态引脚或 LED 位号 | 说明 |
|---|---|---|
| LOSb | TP4 | 用于监控 LOSb 状态的测试点。 |
| D7 | 用于 LOSb 检测的 LED 状态灯。 | |
| SBI OUT | J12 | SBI OUT 引脚的 SMA 端口。 |
| TP7 | SBI OUT 引脚的附加测试点。 | |
| J1 | 用于 SBI OUT、SBI_IN、SBI_DATA 和 SHFT_LD# 引脚的跳线接头,可将菊花链所需的所有信号连接到一处。 | |
| VDDA | D5 | VDDA 电源引脚的 LED 状态灯。 |
| TP2 | VDDA 电源引脚的测试点。 | |
| VDD | D6 | VDD 电源引脚的 LED 状态灯。 |
| TP3 | VDD 电源引脚的测试点。 | |
| VDD_MAIN | TP1 | 用以测量通过 JP17 从 USB 选项或外部选项中选择的 VDD 电源的测试点。 |
| GND | TP5、TP6 | 电路板上针对 GND 基准的测试点。 |
| USB LED | D4 | 用以验证与电路板的 USB2ANY 通信的 USB LED 状态灯。 |
| U2A_3V3 | D2 | USB2ANY LDO 电源状态 LED。 |
| TP8 | USB2ANY LDO 电源引脚的测试点。 |