ZHCUBI6A October 2023 – September 2024
LMKDB1108EVM 可以使用板载 MCU 配置为多种模式,并可以通过 USB 或外部电源供电。以下各节介绍了 EVM 上的电源、逻辑、时钟输入和输出接口,以及如何相应地配置 EVM。
表 3-1 中列出了一些关键元件及其参考位号。
| 项目编号 | 参考位号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | U9 | LMKDB1108。 |
| 2A | J8 | 通过 SMA 端口提供外部 VDD 选项。 |
| 2B | JP12 | 用以在外部或板载 3.3V USB 电源选项之间进行选择的跳线接头。 |
| 3 | J10、J11 | 用于时钟输入的 SMA 端口(CLKIN_P、CLKIN_N)。 |
| 4 | J13 到 J28 | 用于时钟输出的 SMA 端口(CLKXX_P、CLKXX_N)。 |
| 5 | JP3、JP4 | 用以选择表 3-7 中定义的不同地址的 SADR0_tri 和 SADR1_tri 跳线接头选项。 |
| 6 | JP5 | 用以在上电期间启用或禁用 SBI 接口的 SBEN 引脚接头跳线。 |
| 7 | JP1 | 需要上拉输入/输出 (IO) 扩展器的 TCA_RESET 引脚接头跳线,以确保正常运行。默认配置设置为上拉(接头连接到 1-2)。 |
| 8 | JP2 | 用以启用或禁用 LMKDB1108 的 CLKPWRGD_PD# 引脚接头跳线。 |
| 9 | JP6 | 用于选择快速或慢速转换率选项的 SLEWRATE_SEL 引脚接头跳线。 |
| 10A | J1 | 用于菊花链选项的 SBI 连接器接头跳线。 |
| 10B | J2 | 用以禁用 EVM 的 U3A、U3B、U3C、U3D 缓冲区部分的 SBI_PRIMARY 接头跳线选项。 |
| 11 | U4 | USB 电源选项 LDO。 |
| 12 | U1A、U1B、U1C、U1D | SBI 线路上用于菊花链配置的 Hi-Z 缓冲区部分。 |
| 13 | U3 | 用以在 OE#0、OE#1 和 OE#4 引脚上的 MCU 和 IO 扩展器选项之间进行选择的多路复用器部分。 |
| 14 | U2 | 用于所有 OE# 引脚控制的 IO 扩展器。 |
| 15 | U8 | MSP430F5529IPN MCU。 |