LMKDB1108 上的逻辑输入和输出引脚提供了用于选择不同器件模式、输出启用/禁用控制、信号丢失 (LOS) 检测和不同器件地址选择的选项。以下部分介绍了不同输入和输出逻辑引脚的功能。输入引脚的电压电平可以通过 TICS Pro GUI 或使用表 3-1 中指定的板载跳线进行设置。
表 3-3 器件启动模式
| SBEN_EN 输入电平 |
启动模式 |
| 低电平(默认) |
SBI 处于无效状态 |
| 高 |
SBI 有效 |
表 3-4 输出使能引脚控制
| OE0# 至 OE7# 输入电平 |
输出状态 |
| 低电平(默认) |
有效 |
| 高 |
无效 |
表 3-5 信号丢失检测 (LOS)
| LOSb 输出电平(状态引脚) |
LOS 状态 |
| 低 |
检测到 |
| 高 |
未检测到 |
表 3-6 SLEWRATE_SEL
| SLEWRATE_SEL |
输出转换率 |
| 低电平(默认) |
慢 |
| 高 |
快 |
表 3-7 SMBus 地址解码
| 地址选择 |
二进制值 |
十六进制值 |
| SADR1_tri |
SADR0_tri |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
Rd/Wrt |
不含 Rd/wrt |
含 Rd/wrt |
| 0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
6C |
D8 |
| M |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
6D |
DA |
| 1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
6F |
DE |
| M |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
61 |
C2 |
| M |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
62 |
C4 |
| 1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
63 |
C6 |
| 1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
65 |
CA |
| M |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
66 |
CC |
| 1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
67 |
CE |
注: 器件的 SMBus 地址为 Bits[7:1]。十六进制值中通常包含 Rd/Wrt 位,具体取决于不同的供应商。含 Rd/Wrt 列显示了 Rd/Wrt 值被视为 0 时的十六进制值,而不含 Rd/Wrt 是 SMBus 地址。