ZHCUBI6A October 2023 – September 2024
表 2-1 展示了 EVM 通过具有 USB 电源选项的板载 3.3V LDO 为器件供电时的默认跳线配置。对于初始启动,请按照表 2-1 中的说明配置 EVM。也可以通过更改跳线 JP12 的位置将 EVM 配置为使用外部电源,如表 2-1 所述。
| 类别 | 参考位号 | 默认位置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 电源 | J5 | 1-2 | 将 USB 或外部电源连接到器件的 VDDA。 |
| J6 | 1-2 | 将 USB 或外部电源连接到芯片的输出组和数字电源 (VDD)。 | |
| J7 | 1-2 | 将 USB 或外部电源连接到板载 IO 引脚 (VDD_IO)。 | |
| JP12 | 2-3 | 在 USB 电源和外部电源之间进行选择。当前配置适用于 USB 选项。要更改为外部电源,请将跳线位置更改为 1-2。 | |
| 输出使能控制引脚 | JP10、JP15 | 2-3 | 下拉至 GND 以通过引脚控制选项启用输出(OE#0、OE#4)。 |
| JP7、JP8、JP9、JP11、J13、JP14 | - | 未组装在 EVM 上。如果需要额外的输出,则需要将这些跳线焊接到 EVM 以及对应的输出边缘 SMA 接头上。 | |
| SMBus 地址控制引脚 | JP3、JP4 | - | 有关如何选择 SMBus 地址,请参阅表 3-7。 |
| 数字引脚 | JP1、JP2 | 1-2 | TCA 复位且 CLKPWRGD_PD# 被拉至高电平。 |
| JP5 | 2-3 | SBEN 引脚 = GND。 | |
| J2 | - | SN74LVC125 缓冲器使能控制引脚。默认下拉至 GND。 | |
| JP6 | 2-3 | SLEWRATE_SEL 引脚默认被拉至低电平。 |