ZHCUBI2
November 2023
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
测试设置
2.2
修改
2.3
输入电容器 C8
2.4
注意事项
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
商标
特性
输出电流 1.5A (V
IN
> 9V 至 V
OUT
= 24V)
效率高达 96%(V
IN
= 12V 至 V
OUT
= 24V 且 I
OUT
= 1.5A 时)
70µA 典型静态电流
1.5A 至 6A 的可编程峰值电流限制
可选择自动 PFM 和强制 PWM 模式
输出过压保护