ZHCUBI2 November 2023
本用户指南介绍了 TPS61377 评估模块 (EVM) 的设置、原理图和布局。该 EVM 有助于评估器件在不同输入电压、输出电压和负载条件下的行为和性能。
该 EVM 专为 9V 至 16V 输入电压和 24V 输出电压应用而设计。MODE 跳线 (J6) 用于控制器件的工作模式。当 MODE 连接到 H 时,器件在强制 PWM 模式下运行;当 MODE 连接到 L 时,器件在自动 PFM 模式下运行。该 EVM 具有分别用于环路和 SW 电压测量的 TP5 和 SW 测试点。通过将 RLIM (R6) 的电阻从 57.6kΩ 更改为 14.4kΩ,可以在 1.5A 至 6A 的范围内设置峰值电流限值。可以根据数据表修改反馈分压器和补偿网络,以适合其他应用条件。