ZHCUBI2 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
    2. 2.2 修改
    3. 2.3 输入电容器 C8
    4. 2.4 注意事项
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1.     商标

规格

表 2-2 提供了 TPS61377EVM 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。

表 1-2 性能规格
参数 测试条件 值 单位
输入电压 9-16 V
输出电压 24 V
典型峰值电流限制 RLIM = 14.4kΩ 6 A
RLIM = 57.6kΩ 1.5 A
默认开关频率 650 kHz