ZHCUBI2 November 2023
TPS61377 是一款高电压同步升压转换器,配有一个 50mΩ 低侧电源开关和一个 40mΩ 高侧整流器开关,可提供高效的小尺寸解决方案。TPS61377 具有 2.9V 至 23V 的宽输入电压范围,输出电压高达 25V,具有 1.5A 至 6A 的可编程峰值电流限制和可选的自动 PFM 或强制 PWM 模式。TPS61377 具有输出过压保护功能和过流保护,可防止器件过热。