ZHCUBI2 November 2023
TPS61377 是一款高压同步升压转换器,提供高效率,采用小型 2.5mm × 2.0mm VQFN 封装。TPS61377 具有 2.9V 至 23V 的宽输入电压范围,输出电压高达 25V,具有 6A 开关电流能力。该 EVM 专为 9V 至 16V 输入电压和 24V 输出电压应用而设计。可以根据数据表修改反馈分压器和补偿网络,以适合其他应用条件。