ZHCUBH6
November 2023
DS160PR810
1
摘要
1
访问方法
1.1
通过 SMBus 对寄存器进行编程
1.2
通过外部 EEPROM 进行器件配置
2
寄存器映射概述
3
编程序列示例
3.1
设置 CTLE 增益电平
3.2
复位 RX 检测状态机
3.3
设置 CTLE 直流增益电平
3.4
设置 VOD 电平
4
共享寄存器
5
通道寄存器
6
参考资料
7
修订历史记录
1
访问方法
设计人员可以通过两种方式来
访问
DS160PR810
。这两种方法为:
通过串行管理总线 (SMBus) 进行寄存器控制
通过外部 EEPROM 进行自动配置