ZHCUBH6 November 2023 DS160PR810
DS160PR810 具有两种类型的寄存器:
单个通道组的共享寄存器和通道寄存器都包含在单个寄存器页面中,如表 2-1 所示。
| 地址范围 | 通道组 0 访问 | 通道组 1 访问 |
|---|---|---|
| 0x00 - 0x03 | 通道 0 寄存器 | 通道 4 寄存器 |
| 0x20 - 0x23 | 通道 1 寄存器 | 通道 5 寄存器 |
| 0x40 - 0x43 | 通道 2 寄存器 | 通道 6 寄存器 |
| 0x60 - 0x63 | 通道 3 寄存器 | 通道 7 寄存器 |
| 0x80 - 0x83 | 广播写入通道组 0 寄存器、读取通道 0 寄存器 | 广播写入通道组 1 寄存器、读取通道 4 寄存器 |
| 0xA0 - 0xA3 | 广播写入通道 0-1 寄存器、读取通道 0 寄存器 | 广播写入通道 4-5 寄存器、读取通道 4 寄存器 |
| 0xC0 - 0xC3 | 广播写入通道 2-3 寄存器、读取通道 2 寄存器 | 广播写入通道 6-7 寄存器、读取通道 6 寄存器 |
| 0xE2 - 0xE3、 0xF0 - 0xF1 |
组 0 共享寄存器 | 组 1 共享寄存器 |