ZHCUBH6 November 2023 DS160PR810
表 4-1 列出了共享寄存器。表 4-1中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的存储单元,并且不应修改寄存器内容。
| 偏移 | 缩写 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 0xE2 | 通用 | 通用控制寄存器 | 查找 |
| 0xE3 | EE_Status | EEPROM 状态寄存器 | 查找 |
| 0xF0 | DEVICE_ID0 | 器件 ID0 寄存器 | 查找 |
| 0xF1 | DEVICE_ID1 | 器件 ID1 寄存器 | 转到 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 4-2 显示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 只读访问 |
| 写入类型 | ||
| R/W/SC | R/W/SC | 读/写访问,自清除 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
表 4-3 显示了通用寄存器。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 6 | rst_i2c_regs | R/W/SC | 0x0 | 器件复位控制:将所有 I2C 寄存器复位为默认值(自行清除)。 |
| 5 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 4 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 3 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 2 | 保留 | R | 0x0 | 保留 |
| 1 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 0 | frc_eeprm_rd | R/W/SC | 0x0 | 覆盖 MODE 和 READ_EN_N 状态以强制手动加载 EEPROM 配置。 |
表 4-4 中显示了 EE_Status。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | eecfg_cmplt | R | 0x0 | EEPROM 加载完成。 |
| 6 | eecfg_fail | R | 0x0 | EEPROM 加载失败。 |
| 5 | eecfg_atmpt_1 | R | 0x0 | 尝试加载 EEPROM 映像的次数。 |
| 4 | eecfg_atmpt_0 | R | 0x0 | 参见 MSB |
| 3 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 2 | 保留 | R | 0x0 | 保留 |
| 1 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 0 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
DEVICE_ID0 如表 4-5 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 6 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 5 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 4 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 3 | device_id0_3 | R | X | 器件 ID0 [3:1]: 011 |
| 2 | device_id0_2 | R | X | 参见 MSB |
| 1 | device_id0_1 | R | X | 参见 MSB |
| 0 | RESERVED | R | X | 保留 |
DEVICE_ID1 如表 4-6 所示。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | device_id1_7 | R | 0x0 | 器件 ID1:0010 0111 |
| 6 | device_id1_6 | R | 0x0 | 请参阅 MSB |
| 5 | device_id1_5 | R | 0x1 | 请参阅 MSB |
| 4 | device_id1_4 | R | 0x0 | 请参阅 MSB |
| 3 | device_id1_3 | R | 0x0 | 请参阅 MSB |
| 2 | device_id1_2 | R | 0x1 | 请参阅 MSB |
| 1 | device_id1_1 | R | 0x1 | 请参阅 MSB |
| 0 | device_id1_0 | R | 0x1 | 请参阅 MSB |