ZHCUBH6 November 2023 DS160PR810
可通过标准 SMBus 协议访问 DS160PR810 内部寄存器。DS160PR810 具有两个通道组,即组 0(通道 0 - 3)和组 1(通道 4-7),每个通道都具有单独的寄存器集并需要唯一的 SMBus 从地址。在上电时会根据 EQ0_0 / ADDR1 和 EQ1_0 / ADDR0 引脚的配置来确定 SMBus 从地址对(每个通道组一个)。当内部上电复位信号置为无效后,上电时读取引脚状态。
EQ0_0 / ADDR1 和 EQ1_0 / ADDR0 引脚以及 MODE、GAIN0、GAIN1、EQ0_1、EQ1_1 和 RX_DET 引脚均为 4 级输入引脚,用于控制器件的配置。这些四电平输入使用电阻分压器来帮助设置四个有效电平,如表 1-1 所示。
| 引脚电平 | 引脚设置 |
|---|---|
| L0 | 1kΩ 至 GND |
| L1 | 13kΩ 至 GND |
| L2 | 59kΩ 至 GND |
| L3 | 浮点 |
可通过在 EQ0_0 / ADDR1 和 EQ1_0 / ADDR0 引脚上放置外部电阻器搭接,可以为器件分配 16 个唯一的 SMBus 从地址对(每个通道组一个地址),如表 1-2 所示。当多个 DS160PR810 器件位于同一 SMBus 接口总线上时,每个器件的每个通道组必须配置一个唯一的 SMBus 从地址对。
| ADDR1 引脚电平 | ADDR0 引脚电平 | 组 0:通道 0-3: 7 位地址 [HEX] | 组 1:通道 4-7: 7 位地址 [HEX] |
|---|---|---|---|
| L0 | L0 | 0x18 | 0x19 |
| L0 | L1 | 0x1A | 0x1B |
| L0 | L2 | 0x1C | 0x1D |
| L0 | L3 | 0x1E | 0x1F |
| L1 | L0 | 0x20 | 0x21 |
| L1 | L1 | 0x22 | 0x23 |
| L1 | L2 | 0x24 | 0x25 |
| L1 | L3 | 0x26 | 0x27 |
| L2 | L0 | 0x28 | 0x29 |
| L2 | L1 | 0x2A | 0x2B |
| L2 | L2 | 0x2C | 0x2D |
| L2 | L3 | 0x2E | 0x2F |
| L3 | L0 | 0x30 | 0x31 |
| L3 | L1 | 0x32 | 0x33 |
| L3 | L2 | 0x34 | 0x35 |
| L3 | L3 | 0x36 | 0x37 |