ZHCUBH6 November 2023 DS160PR810
可为所有通道手动复位 RX 检测状态机。
| 步骤 | 寄存器组 | 操作 | 寄存器地址 [十六进制] | 寄存器值 [十六进制] | 写入掩码 [十六进制] | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 组 0:通道 0-3 | 写入 | 0x89 | 0x04 | 0x04 | 将 RX 检测复位位设置为:1(复位 RX 检测状态机) |
| 2 | 组 1:通道 4-7 | 写入 | 0x89 | 0x00 | 0x04 | 将 RX 检测复位位设置为:0(清除设置位) |
假设 0x18 和 0x19 分别是通道组 0 和 1 的 I2C/SMBus 地址,以下是表 3-4 中用于复位所有通道上 RX 检测状态机的序列的 XML 批处理脚本:
<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">89 04</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">89 04</i2c_write>
<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">09 00</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">09 00</i2c_write>