ZHCUBH4A
October 2022 – November 2023
1
TRF0206-SP 评估模块
商标
1
说明
1.1
特性
1.2
一般使用信息
2
EVM 概览
2.1
原理图
2.2
PCB 板层
2.3
TRF0206-SP EVM 物料清单
2.4
堆叠和材料
3
测试设置图
3.1
S 参数测试设置
3.2
噪声系数测试设置
3.3
双音 OIP3 测试设置
4
相关文档
5
修订历史记录
3.3
双音 OIP3 测试设置
图 3-4
OIP3 测试设置
请按照以下指南进行双音 OIP3 测量:
如
图 3-4
所示,使用同相功率分离器和组合器合并两个信号发生器输出。建议对信号发生器输出使用 6dB 衰减器,以防发生器相互通信,并导致信号发生器 IMD3 杂散。
将两个信号发生器输出设置为适当的功率级别和频率间隔,以便信号发生器在器件上产生所需的输出功率 (P
OUT
)。
建议输出功率级别保持在
TRF0206-SP
器件的线性工作范围内。例如,如果在器件上所需的总输出功率为 8dBm,则相应地设置信号发生器,使每个基波输出功率的结果是 2dBm/子载波。一般情况下,建议将总输出功率级别保持在 1dB 压缩点以下约 6dB 至 8dB。有关此器件支持的输出功率级别,请参阅器件数据表。
对于 OIP3 测试,两个音调可以间隔指定的频率。
相应地设定频谱分析仪衰减设置,使频谱分析仪非线性度不影响测量。
使频谱分析仪 RBW 和 VBW 设置对主音和 IM3 产物保持相同。
对于输出 IP3 计算,请考虑到
TRF0206-SP
器件输出与频谱分析仪输入之间所需频带下的合并损耗。合并功率损耗是由于 PCB 输出布线、射频同轴电缆、0/180° 无源平衡-非平衡变压器以及出于外部匹配目的而使用的任何衰减器垫导致的。
方程式 1
给出了计算的 OIP3。
方程式 1.
输出 IP3 = (P
IN_SA
– IMD3) / 2 + P
IN_SA
+ P
LOSS
其中,
P
IN_SA
= 频谱分析仪的子载波输入功率
P
LOSS
= 器件输出至频谱分析仪输入之间的功率损耗
IMD3 = 在 2f1 – f2 或 2f2 – f1 处记录的两个互调失真产物的较高功率
在
方程式 1
中,P
IN_SA
+ P
LOSS
= P
OUT
是放大器子载波输出功率。