ZHCUBH4A October   2022  – November 2023 TRF0206-SP

 

  1.   1
  2.    TRF0206-SP 评估模块
  3.   商标
  4. 1说明
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 一般使用信息
  5. 2EVM 概览
    1. 2.1 原理图
    2. 2.2 PCB 板层
    3. 2.3 TRF0206-SP EVM 物料清单
    4. 2.4 堆叠和材料
  6. 3测试设置图
    1. 3.1 S 参数测试设置
    2. 3.2 噪声系数测试设置
    3. 3.3 双音 OIP3 测试设置
  7. 4相关文档
  8. 5修订历史记录

一般使用信息

本节提供 TRF0206-SP EVM 的一般使用信息。图 1-1 展示了常规单频设置图,作为以下说明的参考(为清晰起见,省略了某些元件,如电源旁路电容器):

  1. 建议的加电序列:
    1. 在将电源线连接到 EVM 之前,将直流输出电源设置为 +3.3V。
    2. 将直流输出电源的电流限制设置为 250mA。
    3. 关闭电源,然后将电源线连接到 EVM 的 J1 连接器。
    4. 立即打开 VCC = +3.3V 的直流电源。从电源汲取的电源电流 (IQ) 约为 135mA。
    5. 如果电源电流较低,请检查器件是否通过 PD 引脚禁用。
  2. 断电选项:
    1. 连接 PD 引脚上的 +1.8V(逻辑 1)可将芯片断电。将 PD 引脚接地可启用芯片。
  3. 单频测量设置建议:
    1. 将射频信号发生器连接到输入 SMA 连接器 J4。
      图 1-1 所示,测量单频失真时,请使用射频带通滤波器。
    2. 要测试 TRF0206-SP EVM,使用的射频信号发生器必须支持高达 12GHz 的信号频率。
    3. TRF0206-SP 器件输入在通带内为 50Ω。
      为了尽可能减少阻抗不匹配导致的信号反射,TI 建议在电源和 J4 SMA 输入之间使用约为 3dB 至 6dB 的衰减器垫。
    4. J5 和 J6 SMA 连接器处的 EVM 输出为全差分(或 180° 异相)输出。
      TRF0206-SP 器件在直流和低频下具有低输出阻抗。
    5. 当连接到频谱分析仪时,使用外部无源平衡-非平衡变压器将 EVM 发出的差分信号转换为单端信号,如图 1-1 所示。
      建议在无源平衡-非平衡变压器的三个端子上使用约为 3dB 至 6dB 的衰减器垫,以尽可能减少反射。
    6. 最后,建议正确表征和补偿射频同轴电缆、衰减器垫和无源平衡-非平衡变压器的插入损耗,以便准确测量器件的增益和功率等级。
  4. 匹配注意事项:
    1. TRF0206-SP 是一款宽带放大器,在高达大约 7GHz 的工作带宽内可获得 50Ω 输入匹配。用于驱动此 EVM 的信号发生器或噪声源在宽带宽上具有 50Ω 的阻抗。但如果此 EVM 由非 50Ω 匹配的窄带驱动器或源驱动,则放大器可能会出现不稳定问题。为了避免此类问题,可能需要在输入端进行额外的匹配。有关更多信息,请参阅 TRF0206-SP 单通道、10MHz 至 6.5GHz、3dB 带宽、ADC 驱动器放大器 数据表。
    2. 如前文所述,TRF0206-SP 器件具有低输出阻抗,并且 EVM 中使用了零欧姆串联电阻器。在将 EVM 输出连接到平衡-非平衡变压器时,建议使用衰减器垫来尽可能减少反射。