ZHCUBH4A October   2022  – November 2023

 

  1.   1
  2.    TRF0206-SP 评估模块
  3.   商标
  4. 1说明
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 一般使用信息
  5. 2EVM 概览
    1. 2.1 原理图
    2. 2.2 PCB 板层
    3. 2.3 TRF0206-SP EVM 物料清单
    4. 2.4 堆叠和材料
  6. 3测试设置图
    1. 3.1 S 参数测试设置
    2. 3.2 噪声系数测试设置
    3. 3.3 双音 OIP3 测试设置
  7. 4相关文档
  8. 5修订历史记录

TRF0206-SP EVM 物料清单

表 2-1 TRF0206-SP EVM BOM
项目编号 标识符 数量 器件型号 制造商 说明
1 !PCB 1 AMPS181 不限 印刷电路板
2 C1、C2、C3、C4 4 0.1µF ATC530L104KT16T AT Ceramics 电容,陶瓷,0.1µF,16V,±10%,X7R,0402 0402
3 C5 1 22µF CL10A226MP8NUNE Samsung Electro-Mechanics(三星电机) 电容,陶瓷,22µF,10V,±20%,X5R,0603 0603
4 C6,C7 2 2.2µF C1005X7S1A225K050BC TDK 电容,陶瓷,2.2µF,10V,±10%,X7S,0402 0402
5 C8 1 0.22µF LMK063BJ224MP-F Taiyo Yuden(太阳诱电) 电容,陶瓷,0.22µF,10V,±20%,X5R,0201 0201
6 J1 1 61300211121 伍尔特电子 (Wurth Elektronik) 插头,2.54mm,2x1,金,TH 接头,2.54mm,2x1,TH
7 J4、J5、J6 3 145-0701-802 Cinch Connectivity 50Ω 插孔,SMT 50Ω 插孔,SMT
8 J9 1 PEC03SAAN Sullins Connector Solutions 接头,100mil 3x1,锡,TH 接头,3 引脚,100mil,锡
9 L1 1 1000Ω BLM15HD102SN1D MuRata(村田) 铁氧体磁珠,1000Ω(在 100MHz 时),0.25A,0402 0402
10 R1 1 49.9 ERJ-1GEF49R9C Panasonic 电阻,49.9,1%,0.05W,AEC-Q200 1 级,0201 0201
11 R2 1 2.49k CRCW04022K49FKED Vishay-Dale 电阻,2.49k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402
12 R3 1 3.24k CRCW04023K24FKED Vishay-Dale 电阻,3.24k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402
13 R4、R5 2 0 ERJ-1GN0R00C Panasonic 电阻,0,5%,0.05W,AEC-Q200 0 级,0201 0201
14 SH-J1 1 1x2 SNT-100-BK-G Samtec 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器
15 U1 1 TRF0206FFM/EM 德州仪器 (TI) TRF0206FFM/EM LCCC12
16 FID1、FID2、FID3 0 不适用 不适用 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用
17 R6、R7 0 0.1 ERJ2BWFR100X Panasonic 电阻,0.1,1%,0.25W,0402 0402